Sie möchten für Ihre Anwendung ein digitales Druckmessgerät kaufen? Im Bereich Druckschalter finden Sie eine große Auswahl zu günstigen Preisen. Die robuste LED-Anzeige unserer Druckschalter wurde mit einer Ziffernhöhe von 9 mm möglichst groß ausgelegt, um auch aus großer Entfernung den anstehenden Druck gut ablesen zu können. Aufgrund einer nahezu uneingeschränkten Drehbarkeit von Anzeige und Gehäuse der Druckschalter kann die Anzeige unabhängig vom elektrischen Anschluss ausgerichtet werden. Die 3-Tasten-Bedienung ermöglicht eine einfache, selbsterklärende Menüführung ohne Hilfsmittel. Im WIKA Online-Shop sind unsere Druckschalter mit Standard-Gewindeanschluss, frontbündiger Membrane und verschiedenen hygienischen Prozessanschlüssen sowie als individuell konfigurierbare Fertigungsgeräte auch in zeitkritischen Anwendungsfällen erhältlich.