Ausgangssignal | 4…20mA, 2-Draht | Pt100 Klasse A (IEC 60751), 3-Leiter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozesstemperatur | -30 ... +150°C | -30 ... +150°C | |||||||
Messbereich Anfang | 0 | Ohne | |||||||
Messbereich Ende | 150 | Ohne | |||||||
Prozessanschluss | Einschraubzapfen G 1/4 B | Einschraubzapfen G 1/2 B | Einschraubzapfen 1/4 NPT | Einschraubzapfen 1/2 NPT | Einschraubzapfen G 1/4 B | Einschraubzapfen G 1/2 B | Einschraubzapfen 1/4 NPT | Einschraubzapfen 1/2 NPT | |
Einbaulänge A
|
|||||||||
Preis | CHF 163.62 | CHF 163.62 | CHF 163.62 | CHF 163.62 | CHF 113.28 | CHF 113.28 | CHF 113.28 | CHF 113.28 | |
50 mm | 14488855 | 14488862 | 14492258 | 14492265 | 14497575 | 14497525 | 14497581 | 14497578 | |
Preis | CHF 163.62 | CHF 163.62 | CHF 163.62 | CHF 163.62 | CHF 113.28 | CHF 113.28 | CHF 113.28 | CHF 113.28 | |
100 mm | 14488859 | 14488864 | 14492262 | 14492269 | 14497576 | 14497562 | 14497582 | 14497579 | |
Preis | CHF 173.48 | CHF 173.48 | CHF 173.48 | CHF 173.48 | CHF 123.14 | CHF 123.14 | CHF 123.14 | CHF 123.14 | |
150 mm | 14488861 | 14488866 | 14492263 | 14492270 | 14497577 | 14497574 | 14497583 | 14497580 |