| Elektrischer Anschluss | Winkelstecker DIN EN 175301-803 A | Rundsteckverbinder M12x1, 4-pol. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgangssignal | 4 ... 20 mA, 2-Leiter | 0 ... 10 V, 3-Leiter | 4 ... 20 mA, 2-Leiter | 0 ... 10 V, 3-Leiter | |
| Hilfsenergie | 8...30 V DC | 14...30 V DC | 8...30 V DC | 14...30 V DC | |
|
Messbereich
|
|||||
| Preis | CHF 299.72 | CHF 299.72 | CHF 299.72 | CHF 299.72 | |
| 0 ... 0,05 bar | 14182731 | 14182737 | 45796643 | 14252511 | |
| 0 ... 0,1 bar | 14182732 | 14182738 | 35128314 | 14252519 | |
| 0 ... 0,16 bar | 14182733 | 14182739 | 14252508 | 14252520 | |
| 0 ... 0,25 bar | 14182734 | 14182740 | 14252509 | 14252523 | |
| 0 ... 0,4 bar | 14182736 | 14182741 | 14252510 | 14252524 | |
| 0 ... 0,6 bar | 14116790 | 14116248 | 14126782 | 14063267 | |
| Preis | CHF 167.97 | CHF 167.97 | CHF 167.97 | CHF 167.97 | |
| 0 ... 1 bar | 12719049 | 12852822 | 13002830 | 12797902 | |
| 0 ... 1,6 bar | 12719405 | 12963446 | 12809455 | 14126594 | |
| 0 ... 2,5 bar | 12719243 | 12909913 | 12742423 | 14011272 | |
| 0 ... 4 bar | 12719251 | 12725421 | 12809447 | 14006333 | |
| 0 ... 6 bar | 12719391 | 12824837 | 12966224 | 12797881 | |
| 0 ... 10 bar | 12719260 | 12725057 | 12762831 | 12797864 | |
| 0 ... 16 bar | 12719286 | 12784720 | 12777588 | 12797848 | |
| 0 ... 25 bar | 12719308 | 12873315 | 12778908 | 13328906 | |
| 0 ... 40 bar | 12719316 | 12910903 | 12762858 | 14002240 | |
| 0 ... 60 bar | 12719324 | 12725448 | 12809331 | 13258606 | |
| 0 ... 100 bar | 12719383 | 12850838 | 12890449 | 13099729 | |
| 0 ... 160 bar | 12719375 | 12887430 | 13002856 | 14004998 | |
| 0 ... 250 bar | 12719332 | 12725111 | 12724859 | 12889726 | |
| 0 ... 400 bar | 12719341 | 12725102 | 12751198 | 12696839 | |
| 0 ... 600 bar | 12719367 | 12850781 | 12786943 | 12812880 | |