| Messbereich | 0 ... 0,1 bar | 0 ... 0,16 bar | 0 ... 0,25 bar | 0 ... 0,4 bar | 0 ... 0,6 bar | 0 ... 1 bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kabellänge
|
|||||||
| Preis | CHF 327.28 | CHF 327.28 | CHF 327.28 | CHF 327.28 | CHF 327.28 | CHF 327.28 | |
| 5 | 14710031 | 14710039 | 14670433 | 14670438 | 14710055 | 14710056 | |
| Preis | CHF 349.81 | CHF 349.81 | CHF 349.81 | CHF 349.81 | CHF 349.81 | CHF 349.81 | |
| 10 | 14670370 | 14670409 | 14670434 | 14670439 | 14670500 | 14670502 | |
| Preis | CHF 372.33 | CHF 372.33 | CHF 372.33 | CHF 372.33 | CHF 372.33 | CHF 372.33 | |
| 15 | 14710037 | 14710043 | 14710046 | 14710051 | 14670501 | 14670504 | |