| Explosionsschutz / elektrische Zulassung | Ohne | ATEX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zündschutzart | Ohne | Ex i | |||||||
| Fühlerdurchmesser | 6 mm | 3 mm | 6 mm | 3 mm | |||||
| Genauigkeitsklasse des Sensors | Klasse B, IEC 60751 | Klasse A, IEC 60751 | Klasse B, IEC 60751 | Klasse A, IEC 60751 | Klasse B, IEC 60751 | Klasse A, IEC 60751 | Klasse B, IEC 60751 | Klasse A, IEC 60751 | |
| Temperaturbereich der gewählten Klasse | -50...+500°C | -30...+300°C | -50...+500°C | -30...+300°C | -50...+500°C | -30...+300°C | -50...+500°C | -30...+300°C | |
|
A-Länge [A]
|
|||||||||
| Preis | CHF 99.06 | CHF 120.88 | CHF 97.25 | CHF 119.08 | CHF 141.63 | CHF 163.45 | CHF 139.82 | CHF 161.64 | |
| 100 mm | 14414195 | 14333583 | 14414198 | 14414196 | 14414204 | 14414203 | 14414200 | 14414202 | |
| Preis | CHF 100.66 | CHF 122.48 | CHF 97.96 | CHF 119.78 | CHF 143.23 | CHF 165.05 | CHF 140.53 | CHF 162.35 | |
| 150 mm | 14414237 | 14414242 | 14414227 | 14414233 | 14414255 | 14414258 | 14414245 | 14414249 | |
| Preis | CHF 102.27 | CHF 124.09 | CHF 98.66 | CHF 120.48 | CHF 144.84 | CHF 166.66 | CHF 141.23 | CHF 163.05 | |
| 200 mm | 14414240 | 14414243 | 14414229 | 14414234 | 14414256 | 14414259 | 14414246 | 14414251 | |
| Preis | CHF 105.48 | CHF 127.30 | CHF 100.07 | CHF 121.89 | CHF 148.04 | CHF 169.87 | CHF 142.64 | CHF 164.46 | |
| 300 mm | 14414241 | 14414244 | 14414232 | 14414236 | 14414257 | 14414263 | 14414248 | 14414253 | |