| Transmitter | Ohne (mit Klemmsockel) | T15, Digital-Transmitter, 4…20 mA, programmierbar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Explosionsschutz / elektrische Zulassung | Ohne | ATEX | Ohne | ATEX | |
| Zündschutzart | Ohne | Ex i | Ohne | Ex i | |
|
Messeinsatzlänge [l5]
|
|||||
| Preis | CHF 183.60 | CHF 229.62 | CHF 407.13 | CHF 505.90 | |
| 315 mm | 14155757 | 14426468 | 14426715 | 14426730 | |
| Preis | CHF 185.72 | CHF 231.74 | CHF 409.24 | CHF 508.01 | |
| 375 mm | 14309893 | 14426472 | 14426724 | 14426733 | |
| Preis | CHF 186.78 | CHF 232.79 | CHF 410.30 | CHF 509.07 | |
| 405 mm | 14426459 | 14426474 | 14426726 | 14426735 | |
| Preis | CHF 192.06 | CHF 238.08 | CHF 415.59 | CHF 514.36 | |
| 555 mm | 14426462 | 14426476 | 14426728 | 14426736 | |