| Ventiloberteil-Ausführung | Standard | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bauform | Nadelventil | Multiport Nadelventil | |||
| Entlüftungsanschluss | ohne | Seitliche Bleeder-Schraube mit Verschlussschraube | 1/4 NPT innen mit Verschlussschraube | 2. Anschluss mit Verschlussschraube, 3. Anschluss mit Entlüftungsschraube | |
| zulässiger Nenndruck | 6000 psi / 420 bar | 6000 psi / 420 bar | 6000 psi / 420 bar | 6000 psi / 420 bar | |
|
Prozess-/Geräteanschluss
|
|||||
| Preis | CHF 106.05 | CHF 114.93 | CHF 114.93 | CHF 176.76 | |
| 1/4 NPT innen - 1/4 NPT innen | 14364521 | 14356072 | 81640189 | - | |
| Preis | CHF 114.53 | CHF 123.41 | CHF 123.41 | CHF 176.76 | |
| 1/4 NPT aussen - 1/4 NPT innen | 57410480 | 48759104 | 84027176 | - | |
| Preis | CHF 106.05 | CHF 114.93 | CHF 114.93 | CHF 176.76 | |
| 3/8 NPT innen - 3/8 NPT innen | 31186032 | 81640710 | 81640714 | - | |
| Preis | CHF 106.05 | CHF 114.93 | CHF 114.93 | CHF 176.76 | |
| 1/2 NPT innen - 1/2 NPT innen | 14370932 | 14275670 | 68161504 | 14275424 | |
| Preis | CHF 114.53 | CHF 123.41 | CHF 123.41 | CHF 185.24 | |
| 1/2 NPT aussen - 1/2 NPT innen | 47442988 | 14275445 | 14298395 | 14275438 | |
| Preis | CHF 144.23 | CHF 153.11 | CHF 153.11 | CHF 185.24 | |
| 3/4 NPT innen - 3/4 NPT innen | 47463358 | 81640711 | 81640715 | - | |
| Preis | CHF 106.05 | CHF 114.93 | CHF 114.93 | CHF 185.24 | |
| G 1/4 innen - G 1/4 innen | 14372364 | - | - | - | |
| Preis | CHF 106.05 | CHF 114.93 | CHF 114.93 | CHF 185.24 | |
| G 3/8 innen - G 3/8 innen | 81648759 | - | - | - | |
| Preis | CHF 106.05 | CHF 114.93 | CHF 114.93 | CHF 185.24 | |
| G 1/2 innen - G 1/2 innen | 14275411 | 58454973 | 57414334 | - | |
| Preis | CHF 114.53 | CHF 123.41 | CHF 123.41 | CHF 185.24 | |
| G 1/2 aussen - G 1/2 innen | 81640224 | 14275661 | 57408001 | 31206490 | |
| Preis | CHF 135.74 | CHF 144.62 | CHF 171.48 | ||
| G 3/4 innen - G 3/4 innen | 31231384 | 14723261 | - | - | |
| Preis | CHF 162.60 | CHF 171.48 | CHF 171.48 | ||
| M20x1,5 aussen - M20x1,5 innen | 81640785 | 81640786 | 36695554 | - | |