Elektrischer Anschluss | Winkelstecker DIN EN 175301-803 A | Rundsteckverbinder M12x1, 4-pol. | |||
---|---|---|---|---|---|
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA, 2-Leiter | 0 ... 10 V, 3-Leiter | 4 ... 20 mA, 2-Leiter | 0 ... 10 V, 3-Leiter | |
Hilfsenergie | 8...30 V DC | 14...30 V DC | 8...30 V DC | 14...30 V DC | |
Messbereich
|
|||||
Preis | 227,52 € | 227,52 € | 227,52 € | 227,52 € | |
0...0,05 bar | 14182731 | 14182737 | 45796643 | 14252511 | |
0...0,1 bar | 14182732 | 14182738 | 35128314 | 14252519 | |
0...0,16 bar | 14182733 | 14182739 | 14252508 | 14252520 | |
0...0,25 bar | 14182734 | 14182740 | 14252509 | 14252523 | |
0...0,4 bar | 14182736 | 14182741 | 14252510 | 14252524 | |
0...0,6 bar | 14116790 | 14116248 | 14126782 | 14063267 | |
Preis | 127,51 € | 127,51 € | 127,51 € | 127,51 € | |
0...1 bar | 12719049 | 12852822 | 13002830 | 12797902 | |
0...1,6 bar | 12719405 | 12963446 | 12809455 | 14126594 | |
0...2,5 bar | 12719243 | 12909913 | 12742423 | 14011272 | |
0...4 bar | 12719251 | 12725421 | 12809447 | 14006333 | |
0...6 bar | 12719391 | 12824837 | 12966224 | 12797881 | |
0...10 bar | 12719260 | 12725057 | 12762831 | 12797864 | |
0...16 bar | 12719286 | 12784720 | 12777588 | 12797848 | |
0...25 bar | 12719308 | 12873315 | 12778908 | 13328906 | |
0...40 bar | 12719316 | 12910903 | 12762858 | 14002240 | |
0...60 bar | 12719324 | 12725448 | 12809331 | 13258606 | |
0...100 bar | 12719383 | 12850838 | 12890449 | 13099729 | |
0...160 bar | 12719375 | 12887430 | 13002856 | 14004998 | |
0...250 bar | 12719332 | 12725111 | 12724859 | 12889726 | |
0...400 bar | 12719341 | 12725102 | 12751198 | 12696839 | |
0...600 bar | 12719367 | 12850781 | 12786943 | 12812880 |