Messbereich
|
||
Preis | 451,85 € | |
-1 ... 0 bar | 14122591 | |
Preis | 527,07 € | |
0 ... 0,1 bar | 14122676 | |
0 ... 0,16 bar | 14122677 | |
0 ... 0,25 bar | 14122678 | |
0 ... 0,4 bar | 14122680 | |
0 ... 0,6 bar | 14122681 | |
Preis | 451,85 € | |
0 ... 1 bar | 14122683 | |
0 ... 1,6 bar | 14122686 | |
0 ... 2,5 bar | 14122690 | |
0 ... 4 bar | 14122691 | |
0 ... 6 bar | 14122694 | |
0 ... 10 bar | 14122696 | |
0 ... 16 bar | 14122697 | |
0 ... 25 bar | 14122698 | |
0 ... 40 bar | 14122700 | |
0 ... 60 bar | 14122703 | |
0 ... 100 bar | 14122704 | |
0 ... 160 bar | 14122705 | |
0 ... 250 bar | 14122706 | |
0 ... 400 bar | 14122707 | |
0 ... 600 bar | 14122709 | |
0 ... 1000 bar | 14122713 |