| Transmitter | Ohne (mit Klemmsockel) | T15, Digital-Transmitter, 4…20 mA, programmierbar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Explosionsschutz / elektrische Zulassung | Ohne | ATEX | Ohne | ATEX | |
| Zündschutzart | Ohne | Ex i | Ohne | Ex i | |
|
Messeinsatzlänge [l5]
|
|||||
| Preis | 146,43 € | 183,13 € | 317,37 € | 394,31 € | |
| 315 mm | 14155757 | 14426468 | 14426715 | 14426730 | |
| Preis | 148,11 € | 184,81 € | 319,05 € | 396,00 € | |
| 375 mm | 14309893 | 14426472 | 14426724 | 14426733 | |
| Preis | 148,96 € | 185,66 € | 319,90 € | 396,85 € | |
| 405 mm | 14426459 | 14426474 | 14426726 | 14426735 | |
| Preis | 153,18 € | 189,87 € | 324,12 € | 401,06 € | |
| 555 mm | 14426462 | 14426476 | 14426728 | 14426736 | |