| Explosionsschutz / elektrische Zulassung | Ohne | ATEX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zündschutzart | Ohne | Ex i | |||||||
| Fühlerdurchmesser | 6 mm | 3 mm | 6 mm | 3 mm | |||||
| Genauigkeitsklasse des Sensors | Klasse B, EN 60751 | Klasse A, EN 60751 | Klasse B, EN 60751 | Klasse A, EN 60751 | Klasse B, EN 60751 | Klasse A, EN 60751 | Klasse B, EN 60751 | Klasse A, EN 60751 | |
| Temperaturbereich der gewählten Klasse | -50...+500°C | -30...+300°C | -50...+500°C | -30...+300°C | -50...+500°C | -30...+300°C | -50...+500°C | -30...+300°C | |
|
A-Länge [A]
|
|||||||||
| Preis | 84,78 € | 103,46 € | 83,24 € | 101,92 € | 121,22 € | 139,89 € | 119,67 € | 138,35 € | |
| 100 mm | 14414195 | 14333583 | 14414198 | 14414196 | 14414204 | 14414203 | 14414200 | 14414202 | |
| Preis | 86,16 € | 104,83 € | 83,84 € | 102,52 € | 122,59 € | 141,27 € | 120,27 € | 138,95 € | |
| 150 mm | 14414237 | 14414242 | 14414227 | 14414233 | 14414255 | 14414258 | 14414245 | 14414249 | |
| Preis | 87,53 € | 106,21 € | 84,44 € | 103,12 € | 123,96 € | 142,64 € | 120,88 € | 139,55 € | |
| 200 mm | 14414240 | 14414243 | 14414229 | 14414234 | 14414256 | 14414259 | 14414246 | 14414251 | |
| Preis | 90,28 € | 108,96 € | 85,65 € | 104,32 € | 126,71 € | 145,39 € | 122,08 € | 140,76 € | |
| 300 mm | 14414241 | 14414244 | 14414232 | 14414236 | 14414257 | 14414263 | 14414248 | 14414253 | |