| Ausführung | DIN 16270 oder ähnlich | DIN 16271 oder ähnlich | DIN 16272 oder ähnlich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff Körper | Messing | Stahl | 1.4571 | Messing | Stahl | 1.4571 | Messing | Stahl | 1.4571 | |
|
Prozess- / Geräteanschluss
|
||||||||||
| Preis | 32,04 € | 35,70 € | 92,22 € | 41,66 € | 44,38 € | 123,05 € | 65,21 € | 72,53 € | 170,91 € | |
| G 1/2 - Form A | 9090169 | 9090177 | 9090967 | 9090975 | 9090983 | 9091157 | 9090991 | 9091009 | 9091017 | |
| Preis | 56,53 € | 61,76 € | 117,88 € | 66,38 € | 68,89 € | 147,56 € | 89,72 € | 98,05 € | 196,69 € | |
| G 1/2 - Form B | 9095098 | 9095101 | 9095110 | 9095128 | 9095136 | 9095144 | 9095152 | 9095160 | 9095179 | |
| Preis | 32,04 € | 97,76 € | 103,43 € | |||||||
| G 1/4 - Form A | 1516035 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Preis | 47,81 € | 97,76 € | 103,43 € | |||||||
| 1/2 NPT - feste Muffe | 1200771 | - | 0717010 | - | - | 1285092 | - | - | - | |
| M20 x 1,5 - Form A | - | - | 9092358 | - | - | 1043781 | - | - | - | |