| Typ | A52.080, Nenngröße 80, Anschlusslage rückseitig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozessanschluss | glatt, mit Bund für Schutzrohr (Schutzrohr zur Montage erforderlich) | |||||||||
| Anzeigebereich | -30 °C ... +50 °C | -20 °C ... +60 °C | 0 °C ... 60 °C | 0 °C ... 80 °C | 0 °C ... 100 °C | 0 °C ... 120 °C | 0 °C ... 160 °C | 0 °C ... 200 °C | 0 °C ... 250 °C | |
|
Einbaulänge L1
|
||||||||||
| Preis | 34,04 € | 33,44 € | 32,67 € | 31,30 € | 31,30 € | 28,68 € | 32,67 € | 34,04 € | 36,57 € | |
| 45 mm | 3903818 | - | 3903850 | 3903893 | 3513203 | 3903931 | 3903974 | 3513530 | 3904016 | |
| Preis | 34,81 € | 33,44 € | 33,44 € | 32,07 € | 32,07 € | 29,45 € | 33,44 € | 34,81 € | 37,34 € | |
| 63 mm | 3903826 | 3906841 | 3903869 | 3903907 | 3513211 | 3903940 | 3903982 | 3513548 | 3904024 | |
| Preis | 36,34 € | 34,97 € | 34,97 € | 33,60 € | 33,60 € | 30,98 € | 34,97 € | 36,34 € | 38,87 € | |
| 100 mm | 3903834 | 3512835 | 3903877 | 3903915 | 3513220 | 3903958 | 3903990 | 3907082 | 3904032 | |
| Preis | 38,45 € | 37,08 € | 37,08 € | 35,71 € | 33,09 € | 37,08 € | 38,45 € | 40,98 € | ||
| 160 mm | 3903842 | 3512843 | 3903885 | 3903923 | - | 3903966 | 3904008 | 3907090 | 3904040 | |
| Preis | 39,56 € | 35,57 € | 40,93 € | |||||||
| 200 mm | - | - | 3513009 | - | - | 3513394 | - | 3513572 | - | |