| Schutzrohr | Ohne Prozessanschluß | Mit Verschraubung zum Prozess | ||
|---|---|---|---|---|
| Prozessanschluss | Ohne | Sechskantverschraubung (Doppelnippel) | Klemmverschraubung mit Edelstahl-Klemmring | |
| Gewindegröße | Ohne | G 1/2 B | G 1/2 B | |
| Halslänge [MH/N] | 7 mm | 10 mm | 50 mm | |
|
Einbaulänge [A]
|
||||
| Preis | 75,79 € | 130,74 € | 156,72 € | |
| 50 mm | 14514721 | 14563137 | 14514727 | |
| Preis | 77,17 € | 132,12 € | 158,10 € | |
| 100 mm | 14514725 | 14563138 | 14514728 | |
| Preis | 78,55 € | 133,50 € | 159,48 € | |
| 150 mm | 14514726 | 14563140 | 14514729 | |