Case filling | without (232.30) | with (233.30) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal size | 063 mm | 100 mm | 160 mm | 063 mm | 100 mm | 160 mm | |
Process connection | G 1/4 B | G 1/2 B | G 1/2 B | G 1/4 B | G 1/2 B | G 1/2 B | |
Connector location | |||||||
Scale range
|
|||||||
Price | € 87.38 | € 188.63 | € 322.87 | € 101.77 | € 221.11 | € 380.58 | |
-1...0 bar | 9030425 | 9010610 | 9237003 | 9020420 | 9020411 | 9063102 | |
Price | € 87.38 | € 188.63 | € 322.87 | € 101.77 | € 221.11 | € 380.58 | |
-1...+0.6 bar | 9452222 | 9013008 | 9237011 | 9239260 | 9013059 | 9237518 | |
Price | € 87.38 | € 188.63 | € 322.87 | € 101.77 | € 221.11 | € 380.58 | |
-1...+1.5 bar | 9452095 | 9013016 | 9237020 | 9489550 | 9013067 | 9063137 | |
Price | € 87.38 | € 188.63 | € 322.87 | € 101.77 | € 221.11 | € 380.58 | |
-1...+3 bar | 9273638 | 9013024 | 9237038 | 9482628 | 9013075 | 9052976 | |
Price | € 87.38 | € 188.63 | € 322.87 | € 101.77 | € 221.11 | € 380.58 | |
0...0.6 bar | - | 9163700 | 9237070 | - | 9189777 | 9237577 | |
Price | € 87.38 | € 188.63 | € 322.87 | € 101.77 | € 221.11 | € 380.58 | |
0...1 bar | 9457488 | 9030603 | 9011609 | 9451870 | 9010602 | 9011706 | |
Price | € 87.38 | € 188.63 | € 322.87 | € 101.77 | € 221.11 | € 380.58 | |
0...1.6 bar | 9032800 | 9030611 | 9011617 | 9220577 | 9010629 | 9011714 | |
Price | € 87.38 | € 188.63 | € 322.87 | € 101.77 | € 221.11 | € 380.58 | |
0...2.5 bar | 9030506 | 9030620 | 9011625 | 9020535 | 9010645 | 9011722 | |
Price | € 87.38 | € 188.63 | € 322.87 | € 101.77 | € 221.11 | € 380.58 | |
0...4 bar | 9030514 | 9030638 | 9011633 | 9020543 | 9020608 | 9011730 | |
Price | € 84.28 | € 185.54 | € 319.77 | € 98.68 | € 218.02 | € 377.48 | |
0...6 bar | 9030522 | 9030646 | 9011641 | 9020551 | 9020616 | 9011749 | |
Price | € 84.28 | € 185.54 | € 319.77 | € 98.68 | € 218.02 | € 377.48 | |
0...10 bar | 9030530 | 9030654 | 9011650 | 9020560 | 9020624 | 9011757 | |
Price | € 84.28 | € 185.54 | € 319.77 | € 98.68 | € 218.02 | € 377.48 | |
0...16 bar | 9030549 | 9030662 | 9011668 | 9020578 | 9020640 | 9011765 | |
Price | € 84.28 | € 185.54 | € 319.77 | € 98.68 | € 218.02 | € 377.48 | |
0...25 bar | 9030557 | 9030670 | 9011676 | 9020586 | 9020667 | 9011773 | |
Price | € 84.28 | € 185.54 | € 319.77 | € 98.68 | € 218.02 | € 377.48 | |
0...40 bar | 9020500 | 9030689 | 9011684 | 9020594 | 9020683 | 9011781 | |
Price | € 106.06 | € 219.53 | € 368.91 | € 120.45 | € 252.01 | € 426.63 | |
0...60 bar | 9020519 | 9030697 | 9011692 | 9010505 | 9020691 | 9011790 | |
Price | € 106.06 | € 219.53 | € 368.91 | € 120.45 | € 252.01 | € 426.63 | |
0...100 bar | 9020527 | 9011307 | 9010653 | 9010513 | 9010688 | 9011803 | |
Price | € 106.06 | € 219.53 | € 368.91 | € 120.45 | € 252.01 | € 426.63 | |
0...160 bar | 9239197 | 9011315 | 9010661 | 9010220 | 9010696 | 9011811 | |
Price | € 106.06 | € 219.53 | € 368.91 | € 120.45 | € 252.01 | € 426.63 | |
0...250 bar | 9239200 | 9011323 | 9237208 | 9010203 | 9011358 | 9013105 | |
Price | € 106.06 | € 219.53 | € 368.91 | € 120.45 | € 252.01 | € 426.63 | |
0...400 bar | 9239219 | 9011331 | 9237216 | 9010211 | 9011366 | 9052984 | |
Price | € 106.06 | € 219.53 | € 368.91 | € 120.45 | € 252.01 | € 426.63 | |
0...600 bar | 9239227 | 9011340 | 9237224 | 9239472 | 9011374 | 9237720 | |
Price | € 131.78 | € 254.96 | € 405.18 | € 146.18 | € 287.44 | € 462.90 | |
0...1000 bar | 9529853 | 9163719 | 9237232 | 9453008 | 9011382 | 9237739 | |
Price | € 515.85 | € 646.29 | € 548.33 | € 704.00 | |||
0...1600 bar | - | 9824146 | 9237240 | - | 9150509 | 9013121 |