Nominal size | 063 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Process connection | G 1/4 B | ||||
Mounting flange/bracket | without | front flange, chrome plated steel | narrow panel ring, chrome plated, rolled on, with mounting bracket | ||
Connector location | |||||
Scale range
|
|||||
Price | € 66.74 | € 68.08 | € 87.64 | € 85.67 | |
-1...0 bar | 9931368 | 9910310 | 9910344 | 9910360 | |
Price | € 66.74 | € 68.08 | € 87.64 | € 85.67 | |
-1...+0.6 bar | 9931791 | 9931767 | 31104094 | 13374860 | |
Price | € 66.74 | € 68.08 | € 87.64 | € 85.67 | |
-1...+1.5 bar | 9921796 | 9931759 | 9167102 | 9032908 | |
Price | € 66.74 | € 68.08 | € 87.64 | € 85.67 | |
-1...+3 bar | 9931783 | 9931740 | 47135298 | 9032916 | |
Price | € 66.74 | € 68.08 | € 87.64 | € 85.67 | |
-1...+5 bar | 9921788 | 9921761 | 13419626 | 9032924 | |
Price | € 66.74 | € 68.08 | € 87.64 | € 85.67 | |
-1...+9 bar | 9931775 | 9921753 | 12892794 | 9032932 | |
Price | € 66.74 | € 68.08 | € 87.64 | € 85.67 | |
-1...+15 bar | 9921770 | 9921745 | 57099081 | 14183074 | |
Price | € 64.55 | € 65.89 | € 85.45 | € 83.49 | |
0...0.6 bar | 9931090 | 9911421 | 31104103 | 40390799 | |
Price | € 63.13 | € 64.47 | € 84.03 | € 82.06 | |
0...1 bar | 9931082 | 9911430 | 57340826 | 9931597 | |
Price | € 63.13 | € 64.47 | € 84.03 | € 82.06 | |
0...1.6 bar | 9931074 | 9911448 | 44874979 | 9931589 | |
Price | € 63.13 | € 64.47 | € 84.03 | € 82.06 | |
0...2.5 bar | 9931066 | 9911456 | 9490418 | 9931570 | |
Price | € 63.13 | € 64.47 | € 84.03 | € 82.06 | |
0...4 bar | 9931058 | 9911464 | 9911081 | 9931562 | |
Price | € 63.13 | € 64.47 | € 84.03 | € 82.06 | |
0...6 bar | 9931023 | 9911472 | 9911090 | 9931554 | |
Price | € 63.13 | € 64.47 | € 84.03 | € 82.06 | |
0...10 bar | 9930906 | 9911480 | 9931198 | 9931546 | |
Price | € 63.13 | € 64.47 | € 84.03 | € 82.06 | |
0...16 bar | 9920900 | 9911499 | 9931180 | 9931538 | |
Price | € 63.13 | € 64.47 | € 84.03 | € 82.06 | |
0...25 bar | 9910905 | 9911596 | 9931171 | 9931520 | |
Price | € 63.13 | € 64.47 | € 84.03 | € 82.06 | |
0...40 bar | 9931015 | 9911588 | 9931163 | 9921591 | |
Price | € 65.01 | € 66.35 | € 85.91 | € 83.94 | |
0...60 bar | 9931007 | 9911570 | 9931155 | 9921583 | |
Price | € 65.01 | € 66.35 | € 85.91 | € 83.94 | |
0...100 bar | 9911014 | 9911561 | 9931147 | 9921575 | |
Price | € 65.01 | € 66.35 | € 85.91 | € 83.94 | |
0...160 bar | 9921010 | 9911553 | 9931139 | 9921567 | |
Price | € 65.01 | € 66.35 | € 85.91 | € 83.94 | |
0...250 bar | 9911006 | 9911545 | 9931120 | 9921559 | |
Price | € 65.01 | € 66.35 | € 85.91 | € 83.94 | |
0...400 bar | 9930973 | 9930965 | 9931201 | 9921532 | |
Price | € 119.09 | € 120.43 | € 138.03 | ||
0...600 bar | 9031332 | 9031340 | - | 9031359 |