pipe standard | Pipe dimensions per DIN 11850 row 2 | |||
---|---|---|---|---|
Process connection | DN 25 (pipe dimensions 29.0 x 1.5) | DN 40 (pipe dimensions 41.0 x 1.5) | DN 50 (pipe dimensions 53.0 x 1.5) | |
Scale range
|
||||
Price | € 620.07 | € 623.11 | € 712.41 | |
0...1 bar | - | 14200375 | 14200388 | |
Price | € 620.07 | € 623.11 | € 712.41 | |
0...1.6 bar | - | 14200376 | 14200390 | |
Price | € 620.07 | € 623.11 | € 712.41 | |
0...2.5 bar | - | 14200378 | 14200392 | |
Price | € 620.07 | € 623.11 | € 712.41 | |
0...4 bar | - | 14200379 | 14200393 | |
Price | € 620.07 | € 623.11 | € 712.41 | |
0...6 bar | 14200366 | 14200381 | 14200394 | |
Price | € 620.07 | € 623.11 | € 712.41 | |
0...10 bar | 14200367 | 14200382 | 14200396 | |
Price | € 620.07 | € 623.11 | € 712.41 | |
0...16 bar | 14200368 | 14200383 | 14200397 | |
Price | € 641.25 | € 644.29 | € 733.59 | |
0...25 bar | 14200369 | 14200384 | 14200399 | |
Price | € 620.07 | € 623.11 | € 712.41 | |
-1...+5 bar | 14200370 | 14200385 | 14200400 | |
Price | € 620.07 | € 623.11 | € 712.41 | |
-1...+9 bar | 14200371 | 14200386 | 14200401 | |
Price | € 620.07 | € 623.11 | € 712.41 | |
-1...+10 bar | 14200372 | 14200387 | 14200402 |