Compra fácil - Indicadores digitales en la tienda online

Gracias a sus dimensiones compactas, nuestros indicadores digitales son óptimos para aplicaciones en espacios limitados. El modelo DI10 emite una señal de salida 4... 20 mA que es habitual en la industria. El display se alimenta directamente a través del bucle de corriente, por lo que no se requiere ninguna fuente de alimentación adicional. Los modelos DI25 y DI32-1 disponen, además, de una entrada multifunción con una gran variedad de configuraciones de entrada.

$