Compra fácil - Presostatos en la tienda online

Todo bajo control - Presostatos de WIKA

El sólido display LED de nuestros presostatos visualiza los caracteres con la máxima altura de 9 mm y con una ligera inclinación el la pantalla para facilitar la lectura a distancia. El uso de una pantalla de 14 segmentos garantiza una excelente lectura de las letras. Gracias a la rotación casi ilimitada de la pantalla y la caja en más de 300°, la pantalla puede ajustarse independientemente de la conexión eléctrica. El menú de 3 teclas permite una navegación simple e intuitiva sin necesidad de ayuda adicional.

Desde la tienda online de WIKA suministramos nuestros presostatos con conexiones roscadas estándar, membrana aflorante (a ras) y varias conexiones para aplicaciones estériles.

$