Tekijänoikeudet

Kysymyksiä?

Ole yhteydessä meihin maksuttomalla puhelinnumerolla:


+358 9 682492-0


Ma. 08:30-16:00
Pe. 08:30-15:30

Julkaisija
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg - Germany
Tel.: +49 9372 132-0
Fax: +49 9372 132-406
E-mail: [email protected]

Rajoitettu kumppanuus
Rekisteröity Klingenberg
Paikallinen tuomioistuin Aschaffenburg HRA 1819
DUNS-Numero: 315003806

Kumppani
WIKA International SE
Rekisteröity Klingenberg
Paikallinen tuomioistuin Aschaffenburg HRB 10505
Hallitus: Alexander Wiegand
Hallintoneuvosto: Dr. Max Egli

Arvonlisäveronumero (VAT) WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG: DE131878642

Tekijänoikeudet
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG internet-sivusto on suojattu tekijänoikeuksilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Verkkopalvelun sisältö (tekstit, kuvat, grafiikat, äänet, videot ja animaatiot ,tiedostot, jne.) ja niiden järjestely ovat tekijänoikeus- ja muiden lakien alaisia. Niitä ei saa kopioida, käyttää, muokata tai tarjota kolmansille osapuolille missään muodossa ilman WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG:n kirjallista suostumusta. Jotkin WIKA internet-sivut sisältävät kuvia, joiden oikeudet kuuluvat kolmansille osapuolille. Mikäli ei ole toisin ilmoitettu, lakisääteiset vaatimukset koskevat kaikkia käytettäviä tuotenimiä.

Takuu
Tämä sivusto on koottu mahdollisimman huolellisesti. Mitään takeita ei kuitenkaan voida tehdä tiedon oikeudesta tai ajankohtaisuudesta. Sama koskee myös kaikkia muita internet-sivuja, joihin linkit viittaavat. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG ei ole vastuussa linkattujen sivustojen sisällöstä. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG ei ota vastuuta sivustojen käytöstä aiheutuvista vahingoista (mikäli vahinko ei ole seurausta törkeästä huolimattomuudesta).