Nos afficheurs digitaux, grâce à leurs dimensions compactes, sont particulièrement adaptés aux applications avec un espace de montage restreint. Le modèle DI10 est adapté aux signaux de boucle de courant 4 ... 20 mA standard dans l'industrie. L'alimentation de l'écran provient directement de la boucle de courant, donc aucune alimentation supplémentaire n'est nécessaire. Le modèle DI32-1 dispose d'une entrée multifonction avec 23 configurations d'entrée différentes. De plus, les modèles DI25 et DI32-1 disposent d'une entrée multifonction avec une grande variété de configurations d'entrées.