Calibrateurs, calibrateurs portables

Portable calibration & testing technology with WIKA quality

Les calibrateurs portables de WIKA sont des instruments de test et d'étalonnage pour des applications mobiles. Grâce aux multiples capteurs de pression externes et interchangeables, une large gamme de mesure peut être vérifiée avec un seul appareil. Les capteurs de pression externes peuvent, selon le modèle, couvrir une plage de mesure allant jusqu'à 10 000 bars. La précision de la mesure est inférieure à 0,025% de la pleine échelle, elle peut varier selon le modèle de l'instrument et la plage de pression. Les capteurs de pression externes sont indépendants du terminal et se connectent aux différents appareils de même référence. Ainsi, une grande facilité d'utilisation est assurée, puisque les capteurs peuvent être échangés à tout moment et ainsi répondre à vos différentes plages de mesure sans effectuer de réglages supplémentaires sur le terminal.

$