Calibrateurs de température portables

Les instruments d'étalonnage portables ont une utilité mobile pour la mesure précise et l'enregistrement des profils de température. Pour les instruments, il existe différentes conceptions de thermomètres disponibles. Grâce à cela, les portables sont particulièrement appropriés comme instruments de test dans une large variété de domaines d'applications. Les données enregistrées peuvent être évaluées via un logiciel PC - certains instruments classent les étalonnages dans la mémoire interne. En option, un certificat d'étalonnage peut être généré avec notre logiciel d'étalonnage WIKA-Cal. De plus, des boîtiers de service entièrement équipés sont disponibles avec nos thermomètres portatifs.