Les capteurs de débit permettent une surveillance fiable et sans risque du débit des fluides. Lorsque le débit est supérieur ou inférieur à la valeur de consigne, la sortie de commutation active le contrôleur ou le régulateur raccordé en aval. Les dommages et les pertes de production dus à la dégradation des pompes, des outils et des instruments peuvent ainsi être évités. Grâce à un affichage LED robuste conçu avec des caractères de grande taille, la lecture du débit peut également être effectuée facilement à distance.