Nouvel élan dans le domaine de la mesure de force !
Des capteurs de force standard sont désormais disponibles sur stock dans la boutique en ligne WIKA. Parmi eux, on trouve par exemple les capteurs de force traction/compression très demandés, qui peuvent être intégrés facilement dans le flux direct de force et sont, entre autres, idéalement adaptés à la mesure de la force dans les entraînements linéaires.
Les jauges de flexion et de cisaillement certifiées OIML, insensibles aux charges latérales, représentent la norme d’excellence dans la mesure de force et sont indispensables dans la technologie de pesage.
De plus, des capteurs de compression et des capteurs de force miniatures, des capteurs de déformation ainsi que des électroniques sont disponibles.
Mais voyez par vous-même :