Le manomètre numérique de précision type CPG1500 convient à la mesure sur site aussi bien que mobile et à l'affichage des pressions. De plus, il peut être utilisé comme référence de pression et permet de tester, ajuster et étalonner facilement d'autres équipements de mesure de pression directement sur place. Grâce à des cellules de mesure efficaces avec une linéarisation électronique de la courbe caractéristique, une précision élevée de 0,05% FS est atteinte. En plus des nombreuses possibilités de configuration, notre boutique en ligne propose également des kits de service complets comprenant le manomètre digital, la pompe d'essai manuelle et divers adaptateurs de connexion avec des délais de livraison courts.