Achetez une sonde à résistance sur notre boutique en ligne

Thermomètres à résistance avec Pt100 / Pt1000

Les thermomètres à résistance sont équipés d'éléments en platine qui modifient leur résistance électrique en fonction de la température. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez des sondes de température pour le chauffage, la climatisation, la ventilation et la réfrigération, ainsi que pour une multitude d'applications dans la construction de machines. Lorsque vous achetez directement chez le fabricant, les sondes sont généralement disponibles à très court terme. Le thermomètre à résistance TR33 est disponible avec sortie directe du capteur ou transmetteur intégré. Les plages de mesure, amortissement, signal de défaut par NAMUR NE43 et TAG no. peuvent être ajustées.

$