Les transmetteurs de température convertissent le signal d'entrée d'une large gamme de capteurs, tels que les capteurs de résistance et les thermocouples, et dans certains cas également des potentiomètres, en un signal de sortie standardisé. Avec nos transmetteurs de température numériques, le type de capteur et la portée de mesure peuvent être configurés librement ainsi que de nombreuses autres options telles que la signalisation d'erreur ou une identification du point de mesure.