I controllori di temperatura WIKA consentono l’indicazione, il controllo e il monitoraggio della temperatura. La configurazione dell’ingresso sensore viene effettuata tramite l’ingresso multifunzione. Sensori, termocoppie e segnali industriali standard, come 4 … 20 mA, sono utilizzati come variabile di ingresso del controllore. L’uscita di controllo può essere impostata sia come relé (per il controllo lento) sia come uscita 4 … 20 mA in continuo.