Il robusto display a LED dei nostri pressostati è stato progettato utilizzando dei caratteri alti 9 mm (i più grandi possibili) e con una leggera inclinazione, per una lettura del valore di pressione sempre precisa anche da molto lontano. L’utilizzo di un display a 14 segmenti assicura una chiara indicazione e leggibilità dei caratteri. Grazie alla quasi illimitata possibilità di rotazione del display e della custodia di più di 300°, è possibile regolare il posizionamento del display indipendentemente dalla connessine elettrica. Il funzionamento con soli 3 tasti rende la navigazione del menu dello strumento il più semplice e intuitiva possibile, senza la necessità di ulteriore assistenza.
Tramite lo shop online WIKA possiamo spedire i nostri pressostati con attacchi filettati standard, membrane affacciate e diversi attacchi per applicazioni igienico-sanitarie.