Acquista i termocoppie sullo shop online

sensorelement enTermocoppie per misure di temperatura

Le termocoppie generano una tensione elettrica direttamente proporzionale alla temperatura. Esse sono particolarmente adatte per la misura di alte temperature fino a 1.200 °C. Le esecuzioni in ossido minerale con cavo schermato sono molto resistenti nei confronti di forti vibrazioni (a seconda del modello, elemento sensibile e materiale delle parti a contatto col fluido). Le classi di accuratezza 1 e 2 si applicano alle termocoppie secondo IEC 60584, nonché alle classi standard e speciali secondo ASTM E230.