WIKA 온라인 쇼핑몰에 오신 것을 환영합니다.

WIKA 온라인 쇼핑몰에 오신 것을 환영합니다.

WIKA는 압력, 온도, 레벨 측정 계기 산업의 글로벌 선도기업으로 고품질 측정 기술을 토대로 하여 종합적인 솔루션을 개발하고 있습니다. WIKA 표준 계기 포트폴리오를 통해 귀사에 적합한 제품을 쉽고 빠르게 선택할 수 있습니다. 제품 선정, 주문, 배송까지 WIKA에서 한번에 만나보세요!

압력 게이지
압력 게이지
압력 센서
압력 센서
압력 스위치
압력 스위치
다이얼 온도계
다이얼 온도계
온도 트랜스미터
온도 트랜스미터

인기 제품

A-10
압력 센서 A-10 일반 산업용 어플리케이션

모델 A-10

에서 232000.00원 부가세별도 & 무료배송
제품 바로가기
55
바이메탈 온도계 EN 13190 규격으로 공정(프로세스) 산업에 적합, 프리미엄 버전

모델 55

에서 208000.00원 부가세별도 & 무료배송
제품 바로가기
213.53
액체 충전 게이지 스테인리스 스틸 케이스, 케이스 충진, NS 50 [2"], 63 [2 ½"] 및 100 [4"]

모델 213.53

에서 33000.00원 부가세별도 & 무료배송
제품 바로가기
S-20
압력 센서 S-20 까다로운 산업용 애플리케이션용

모델 S-20

에서 560000.00원 부가세별도 & 무료배송
제품 바로가기
PSD-4
전자식 압력 스위치 디스플레이 포함

모델 PSD-4

에서 584000.00원 부가세별도 & 무료배송
제품 바로가기
232.50,233.50
부르동관 압력계, 스테인리스 스틸 공정 산업용 표준 버전, NS 63 [2 ½"], 100 [4"] 및 160 [6"]

모델 232.50,233.50

에서 127000.00원 부가세별도 & 무료배송
제품 바로가기

신제품

T32.xS
디지털 온도 트랜스미터 (TT) HART ® 프로토콜, 헤드 및 레일 장착 버전 포함

모델 T32.xS

에서 619000.00원 부가세별도 & 무료배송
제품 바로가기
FSD-4
디스플레이가 있는 전자식 유량 스위치 액체 유체용

모델 FSD-4

에서 415000.00원 부가세별도 & 무료배송
제품 바로가기
T15
디지털 온도 트랜스미터 (TT) 저항 센서의 경우, 헤드 및 레일 장착 버전

모델 T15

에서 281000.00원 부가세별도 & 무료배송
제품 바로가기