Digitale indicators kopen in de online shop

Onze digitale indicatoren zijn door hun compacte afmetingen bijzonder geschikt voor toepassingen met beperkte inbouwruimte. Het model DI10 is geschikt voor de industriestandaard 4 ... 20 mA stroomkringsignalen. De voeding voor het display komt rechtstreeks uit de stroomkring, zodat er geen extra voeding nodig is. Bovendien hebben de modellen DI25 en DI32-1 een multifunctionele ingang met een grote verscheidenheid aan ingangsconfiguraties.