Drukschakelaars

De robuuste leddisplay van onze drukschakelaars is voorzien van 9 mm hoge tekens (de max. mogelijke hoogte) en een lichte kromming om de leesbaarheid van de bestaande druk vanaf grote afstand te perfectioneren. Het gebruik van een uit 14 segmenten bestaande display garandeert een heldere weergave en leesbaarheid van de letters. Vanwege de bijna onbegrensde rotatie van de display en behuizing van meer dan 300° kan de display onafhankelijk van de elektrische verbinding worden versteld. Het 3-codeproces maakt eenvoudige, intuïtieve navigatie, zonder hulp van derden, door het menu mogelijk.

Wij kunnen onze drukschakelaars uit de webshop leveren met standaardbedrading, met vlakke procesaansluiting en diverse verbindingen voor hygiënische processen.