Over ons

Vragen?

Neem contact met ons op via het volgende telefoonnummer:


+31 475 535 500


Ma - do 8:30 - 17:00;
Vr 8:30 - 16:00

De technologie van online bestellen rechtstreeks van de fabrikant

Snel, eenvoudig en veilig: Welkom in onze webshop
Kies het juiste product uit onze standaard portfolio van druk-, temperatuur- en niveaumeters. Hebt u een specifieke versie van een instrument nodig? Geen probleem! Met onze configurator hebt u de mogelijkheid het door u gewenste instrument te bewerken en het exact te laten voldoen aan uw eisen.

Kies, bestel, ontvang - en vanzelfsprekend, Made by WIKA
In onze webshop vindt u de volgende productgroepen - in de kwaliteit zoals u van WIKA gewend bent:

  • __________________________________
  • Manometers
  • Digitale manometers
  • Druksensoren
  • Drukschakelaars
  • Manometer met schakelcontacten
  • Scheidingsmembraan systemen
  • Afsluiters en beschermingsapparaten
  • Elektrische accessoires
  • __________________________________
  • Bimetaal thermometers
  • Digitale indicatoren
  • Weerstandsthermometers
  • Temperatuurtransmitters
  • Temperatuurschakelaars
  • Thermometers met schakelcontacten
  • Temperatuurregelaars
  • Beschermbuizen
  • Programmeerunits
  • __________________________________
  • Dompel sensoren
  • Opto-elektronische schakelaar
  • Digitale manometers
  • Draagbare kalibratie units
  • Precisie drukmeetinstrumenten
  • Draagbare druk generator
  • Draagbare thermometers
  • Debietschakelaar

Wil je graag ondersteuning?
U kunt onze technische afdeling bereiken via telefoon (+31 475 535 500) of via live chat tijdens onze openingstijden (Ma - do 8:30 - 17:00; Vr 8:30 - 16:00). Buiten deze tijden kunt u ons per e-mail bereiken ([email protected]).

WIKA – in één oogopslag

Als wereldwijd opererend familiebedrijf met meer dan 10200 hooggekwalificeerde medewerkers is de WIKA groep wereldleider op het gebied van druk- en temperatuurmeting. Het bedrijf bepaalt eveneens de norm op het gebied van metingen van niveaus en stromingen alsook op het gebied van kalibratietechnologie. Opgericht in 1946, geldt WIKA tegenwoordig als sterke en betrouwbare partner voor alle vereisten van industriële meettechniek, dankzij een breed scala aan precisie-instrumenten en uitgebreide diensten.

Excellent in technologie en service
Met fabrieken over de hele wereld staat WIKA garant voor flexibiliteit en de hoogste leverings prestaties. Elk jaar worden meer dan 50 miljoen kwaliteitsproducten, zowel standaard als klant specifieke oplossingen, geleverd in partijen variërend van 1 tot meer dan 10.000 eenheden. Met tal van complete dochterondernemingen en partners ondersteunt WIKA zijn klanten wereldwijd op competente en betrouwbare wijze. Onze ervaren technici en verkoopspecialisten zijn uw vakkundige en betrouwbare contactpersonen ter plaatse.

Milieubeheer
De bescherming van het milieu speelt een bijzondere rol bij WIKA. Dit is onder andere te zien aan de certificering van de dochteronderneming van WIKA in Klingenberg conform ISO 50001 en ISO 14001, alsook de certificering van diverse productiebedrijven conform ISO 14001.

Kwaliteitsbeleid
Wij richten ons op enthousiaste klanten wiens eisen de benchmark voor onze kwaliteitsnormen bepalen. Deze hebben niet alleen betrekking op onze producten, maar ook op de manier waarop wij omgaan met onze medewerkers, klanten en leveranciers.

Verantwoordelijkheid medewerkers
Alle medewerkers richten zich zowel op de wensen van de klanten als het gaat om productgebruik, onze verantwoordelijkheid voor het milieu als op dat wat haalbaar is zowel op technisch als economisch gebied. Elke medewerker draagt vanuit zijn of haar functie persoonlijk bij aan de realisatie van onze doelen.

Continue verbetering
Wij streven er naar fouten tot het minimum te beperken en bij fouten de oorzaak van de fout weg te nemen. Het voorkomen van fouten is daarom belangrijker dan het wegnemen ervan. De gedachte van continue verbetering is niet alleen theorie, wij praktiseren dit dagelijks.