Welkom bij de online shop van WIKA

Welkom bij de online shop van WIKA

Vind snel en gemakkelijk het product dat u zoekt in ons standaardassortiment meetinstrumenten. Kies, bestel, ontvang - en vanzelfsprekend Made by WIKA.

Manometers
Manometers
Druksensoren
Druksensoren
Drukschakelaars
Drukschakelaars
Weerstandsthermometers
Weerstandsthermometers
HVAC
HVAC

Veelbestelde producten

213.53
Met vloeistof gevuld meetinstrument Roestvrij stalen behuizing, vulling van de behuizing, NS 50 [2 in.], 63 [2½ in.] en 100 [4 in.]

Type 213.53

van € 49,81 excl. btw & Verzenden
Naar product
FRKPS
Kettingtakel-testset Testen wrijvingskoppeling tot 3.500 kg

Type FRKPS

van € 3462,30 excl. btw & Verzenden
Naar product
232.50,233.50
Buisveermanometer, roestvrij staal Voor de procesindustrie, standaarduitvoering, NS 63 [2½ inch], 100 [4 inch] en 160 [6 inch]

Types 232.50,233.50

van € 76,62 excl. btw & Verzenden
Naar product
PSD-4
Elektronische drukschakelaar Met display

Type PSD-4

van € 268,18 excl. btw & Verzenden
Naar product
TG58SA
Bimetale thermometer Voor steriele toepassingen

Type TG58SA

van € 324,03 excl. btw & Verzenden
Naar product
TR33
Mini-weerstandsthermometer Bedrade verbinding

Type TR33

van € 88,06 excl. btw & Verzenden
Naar product

Nieuwe producten

CTD4000
Temperatuurdroogkamer kalibrator Basisversie, optioneel met DNV goedkeuring

Type CTD4000

van € 2928,00 excl. btw & Verzenden
Naar product
CPH7000
Draagbare proceskalibrator Premiumuitvoering

Type CPH7000

van € 3864,70 excl. btw & Verzenden
Naar product
FE230

Type FE230

van € 253,40 excl. btw & Verzenden
Naar product