De compacte temperatuurregelaars van WIKA bieden displaycontrole en bewaking van temperaturen. De configuratie van de sensorinvoer gebeurt via de multifunctionele invoer. Sensoren, thermokoppels en standaardsignalen zoals 4 ... 20mA, dienen als invoervariabele of temperatuurregelaar. De regeluitvoer kan worden ingesteld als relais (voor langzame regeling), als logistiek niveau voor de regeling van elektronische halfgeleiderrelais (voor snelle regeling en hoge stroombelasting) of als constante 4 ... 20 mA uitvoer.