Temperatuurschakelaars kopen in de online shop

Bij de ontwikkeling van de temperatuurschakelaar is veel waarde gehecht aan een robuust ontwerp en de keuze van de juiste materialen voor de machinebouw. Als een vooraf ingestelde temperatuur wordt bereikt, opent of sluit de temperatuurschakelaar een overeenkomstig schakelcontact. Bij de installatie is hij flexibel aanpasbaar aan de inbouwsituatie en heeft hij een bijna onbeperkte rotatie van zijn display, waardoor hij altijd op de gebruiker kan worden afgestemd.