Thermokoppels genereren een spanning die direct afhankelijk is van de temperatuur. Ze zijn bijzonder geschikt voor hoge temperaturen tot 1.700 °C. Instrumentontwerpen met mineraal geïsoleerde afgeschermde kabel zijn zeer bestand tegen bijzonder hoge vibratiebelasting (afhankelijk van instrumenttype, sensorelement en materialen die met het procesmedium in aanraking komen). De nauwkeurigheidsklassen 1 en 2 gelden voor thermokoppels volgens IEC 60584 en de standard en speciale klassen volgens ASTM E230.