Unsere Digitalanzeigen eignen sich dank ihrer kompakten Abmessungen besonders für bauraumkritische Anwendungen. Der Typ DI10 ist für in der Industrie häufig eingesetzte 4 ... 20 mA-Stromschleifensignale einsetzbar. Die Versorgung der Anzeige erfolgt direkt über die Stromschleife, weshalb keine zusätzliche Hilfsenergie notwendig ist. Die Typen DI25 und DI32-1 verfügen zudem über einen Multifunktionseingang mit einer Vielzahl verschiedener Eingangskonfigurationen.