Baños de calibración

Alta fiabilidad y homogeneidad ideal

Los baños de calibración son controladores electrónicos que suministran automáticamente, de forma rápida y con la ayuda de un líquido, un valor de temperatura. Debido a la alta fiabilidad y excepcional homogeneidad en la cámara de medición, los baños de calibración son especialmente adecuados como patrón estándar en fábrica o laboratorio para la comprobación y/o calibración automática de las sondas de temperatura más diversas, independientemente de su diámetro. Una versión especial del microbaño permite la calibración in situ.

¿Qué es un baño de calibración?

Para garantizar que los sensores de temperatura proporcionen lecturas precisas, deben calibrarse a intervalos regulares. Para la calibración de temperatura se utilizan baños de calibración que miden automáticamente los puntos de temperatura en el rango de temperatura de la sonda mediante un líquido. Para la medición, las sondas se introducen en un baño de agua o de aceite, en función de la temperatura que se desee medir. El agua o el aceite del baño de calibración circulan para mantener la temperatura deseada de manera uniforme. Tras la medición, los resultados se comparan con un instrumento de referencia. Los baños de calibración se utilizan para obtener un mayor grado de uniformidad de la temperatura.

Los baños de calibración se presentan en diversas formas, ya sea como equipos portátiles o como grandes equipos de laboratorio instalados de forma permanente. Para aplicaciones in situ, WIKA ofrece la serie CTB9100 de micro baños de calibración. Las incertidumbres de calibración más bajas se consiguen gracias a un entorno de temperatura estable y uniforme, generado por el baño de calibración. Además, independientemente del tamaño y la forma de la sonda, puede calibrarse cualquier sonda siempre que pueda sumergirse por completo. Dependiendo del líquido y también de los reguladores de temperatura utilizados para calentar y enfriar, los operarios suelen utilizar varios baños con distintos rangos de temperatura, con el fin de calibrar los sensores a diferentes temperaturas.

¿Baño de calibración o calibrador de pozo seco?

Para la calibración de temperatura, dependiendo del entorno, la aplicación y la industria, se pueden utilizar baños de calibración o calibradores de pozo seco. Ambos instrumentos pueden alcanzar diferentes niveles de incertidumbre y actuar como una fuente de temperatura estable. Determinar cuál de los dos utilizar depende, entre otras cosas, de los siguientes criterios:

  • Rango de temperatura
  • Portabilidad
  • Manipulación de líquidos
  • Estabilidad térmica

¿Cuándo se utilizan los baños de calibración?

Los baños de calibración se utilizan para la calibración en laboratorios y laboratorios de medición y control. También se utilizan en las industrias farmacéutica y alimentaria para la calibración de sondas de temperatura cortas. The calibration bath can also be used to calibrate several probes. Dado que el elemento de prueba se sumerge en agua o aceite para la calibración, el baño de calibración no puede utilizarse en entornos estériles. Las industrias con aplicaciones estériles suelen optar por calibradores de bloque seco para calibrar sus sondas de temperatura.

¿Qué características debe tener el fluido caloportador utilizado?

Al seleccionar el fluido de control de temperatura, debe prestarse atención a la alta conductividad térmica y la baja viscosidad para lograr una distribución homogénea de la temperatura. Además, el fluido debe ser inerte, tener una baja presión de vapor, no descomponerse químicamente, ni arder, y mantener sus propiedades en un amplio rango de temperaturas. Por lo general, se utilizan aceites de silicona. La gama de temperaturas oscila entre -45 C y +300 °C, según el diseño. Los baños de calibración están equipados con un depósito de fluido a temperatura controlada con una profundidad útil de 200 mm. La profundidad máxima de inmersión de los elementos de prueba de 200 mm reduce los errores de conducción térmica y logra menores incertidumbres de medición.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Qué es un gradiente axial ?

Diferencia de temperatura/diferencia gradiente desde el fondo - profundidad de inmersión máxima - hacia la parte superior - superficie del calibrador

Temperature difference/temperature gradient from the bottom – maximum immersion depth – to the top ... Más