Kalibratiebaden

Hoge betrouwbaarheid en ideale homogeniteit

Kalibratiebaden zijn elektronische regelaars die automatisch, snel en met behulp van een vloeistof een temperatuur leveren. Door de hoge betrouwbaarheid en uitzonderlijke homogeniteit in de meetkamer zijn kalibratiebaden bijzonder geschikt als fabrieks-/werkstandaard voor het automatisch testen en/of kalibreren van de meest uiteenlopende temperatuursondes - onafhankelijk van de diameter. Een speciaal micro-kalibratiebadontwerp maakt toepassingen ter plaatse mogelijk.

Wat is een kalibratiebad?

Om ervoor te zorgen dat temperatuursensoren constant nauwkeurige metingen leveren, moeten ze regelmatig gekalibreerd worden. Voor temperatuurkalibratie worden kalibratiebaden gebruikt die automatisch temperatuurpunten in het temperatuurbereik van de sonde meten met behulp van een vloeistof. Voor de meting worden de sondes ondergedompeld in het bad, dat gevuld is met water of bepaalde soorten olie, afhankelijk van de te meten temperatuur. Het water of de olie in het kalibratiebad circuleert om de gewenste temperatuur overal gelijkmatig te handhaven. Na de meting worden de resultaten vergeleken met een referentie-instrument. Kalibratiebaden worden gebruikt voor een hogere mate van temperatuuruniformiteit.

Kalibratiebaden zijn er in verschillende vormen, als draagbare apparatuur of als grote, permanent geïnstalleerde laboratoriumapparatuur. Voor toepassingen op locatie biedt WIKA de CTB9100-serie microkalibratiebaden. De laagste kalibratieonzekerheden worden bereikt door een stabiele en uniforme temperatuuromgeving, gegenereerd door het kalibratiebad. Een ander voordeel is dat, ongeacht de grootte en vorm van de sonde, elke sonde gekalibreerd kan worden zolang deze volledig ondergedompeld kan worden. Afhankelijk van de vloeistof en de temperatuurregelaars die gebruikt worden om te verwarmen en te koelen, gebruiken operators vaak meerdere baden met verschillende temperatuurbereiken om de sensoren bij verschillende temperaturen te kalibreren.

Kalibratiebad of droge kalibrator?

Voor temperatuurkalibratie kunnen, afhankelijk van de omgeving, toepassing en industrie, kalibratiebaden of droge kalibratoren gebruikt worden. Beide instrumenten kunnen verschillende onzekerheidsniveaus bereiken en fungeren als stabiele temperatuurbron. De beslissing welke van de twee te gebruiken hangt onder andere af van de volgende criteria:

  • Temperatuurgebied
  • Draagbaarheid
  • Omgang met vloeibare media
  • Temperatuurstabiliteit

Wanneer worden kalibratiebaden gebruikt?

Kalibratiebaden worden gebruikt voor kalibratie in laboratoria en meet- en controlelaboratoria. Ze worden ook gebruikt in de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie voor het kalibreren van korte temperatuursondes. Het kalibratiebad kan tevens worden ingezet om meerdere sondes te kalibreren. Aangezien het testobject voor kalibratie wordt ondergedompeld in water of olie, kan het kalibratiebad niet in steriele omgevingen worden gebruikt. Steriele industrieën vertrouwen meestal op droge kalibratoren om hun temperatuursondes te kalibreren.

Waar moet ik op letten bij de gebruikte warmteoverdrachtsvloeistof?

Bij de keuze van de temperatuurregelvloeistof moet worden gelet op een hoge thermische geleidbaarheid en een lage viscositeit ten behoeve van een homogene temperatuurverdeling. Bovendien moet de vloeistof inert zijn, over een lage dampdruk beschikken, niet chemisch te ontbinden en niet te verbranden zijn en zijn eigenschappen over een groot temperatuurbereik behouden. In de praktijk worden meestal siliconenoliën gebruikt. Het temperatuurbereik ligt tussen -45 °C en +300 °C, afhankelijk van het ontwerp. De kalibratiebaden zijn uitgerust met een temperatuurgeregelde vloeistoftank met een bruikbare diepte van 200 mm. De maximale dompeldiepte voor de testobjecten van 200 mm beperkt warmtegeleidingsfouten en zorgt voor kleinere meetonzekerheden.

FAQ
FAQ

Wat is de minimale dompeldiepte bij drogeblokkalibratoren?

De minimale dompeldiepte voor drogeblokkalibratoren hangt voornamelijk af van de axiale gradiënt en de gewenste nauwkeurigheid van de kalibratie.

Het is over het algemeen aanbevolen om te kalibreren met de sonde rustend op de bodem van de boring van ...

meer