Acquista gli indicatori digitali sullo shop online

Grazie alle dimensioni ridotte, gli indicatori digitali sono particolarmente adatti per applicazioni con spazi di montaggio ridotti. Il modello DI10 è adatto per essere utilizzato con i segnali a loop di corrente standard industriali 4 … 20 mA. L’alimentazione del display è fornita direttamente dal loop di corrente, pertanto non è richiesta un’ulteriore alimentazione. I modelli DI25 e DI32-1, inoltre, includono un ingresso multifunzione con diverse configurazioni possibili dell’ingresso.