Compra fácil - Manómetros en la tienda online

Manómetros de WIKA - líder mundial del mercado desde 1946

En nuestra tienda online encontrará una amplia gama de manómetros WIKA con cortos plazos de entrega a precios económicos. Los manómetros de tubo Bourdon están disponibles en diferentes versiones para rangos de medición de 0... 0,6 a 0... 1.000 bar. Para puntos de medición con cargas dinámicas elevadas recomendamos las versiones con llenado de líquido. Los manómetros de cápsula son óptimos para rangos de medición más pequeños desde 0... 2,5 mbar y los manómetros de membrana sirven para resistir elevadas sobrecargas de presión. Nuestra gama de se completa con instrumentos de medición de presión diferencial y termomanómetros para medir simultáneamente la presión y la temperatura.

$