Les manomètres WIKA - Leader du marché mondial depuis 1946

Sur notre boutique en ligne vous trouverez une large gamme de manomètres WIKA avec des délais de livraison courts et à des prix raisonnables : les manomètres à tube manométrique sont disponibles dans différentes versions pour les gammes de mesure de 0 ... 0.6 à 0 ... 1.000 bar. Pour les points de mesure avec des charges dynamiques élevées, sélectionnez les instruments avec un remplissage liquide. Les manomètres à capsule sont adaptés aux plus petites gammes de mesure de 0 ... 2,5 mbar, et les manomètres à membrane sont idéaux pour une sécurité élevée. En complément de cette gamme de manomètres, vous trouverez des instruments de mesure de pression différentielle ainsi que des manothermomètres bimétalliques.