En tant que société familiale agissant à l'échelle mondiale, avec plus de 10 200 employés hautement qualifiés, le groupe WIKA est leader mondial de la mesure de pression et de température. La société établit également la norme dans la mesure du niveau et du débit, et dans la technologie d'étalonnage. Fondée en 1946, WIKA est aujourd'hui un partenaire solide et fiable pour toutes les exigences de la technologie de mesure industrielle, grâce à un large éventail d'instruments de haute précision et de services complets.
L'excellence en Technologie et Service
Avec des sites de fabrication dans le monde entier, WIKA assure la flexibilité et les performances de livraison les plus élevées. Chaque année, plus de 50 millions de produits de qualité, à la fois standard et spécifique à nos clients, sont livrés en lots de 1 à plus de 10 000 unités. Avec de nombreuses filiales et partenaires en propriété exclusive, WIKA soutient de manière compétente et sécurisée ses clients dans le monde entier. Nos ingénieurs expérimentés et nos experts commerciaux sont vos contacts compétents et fiables localement.
Gestion de l'environnement
Chez WIKA, la protection de l'environnement revêt une importance particulière, qui se reflète également dans la certification du siège social WIKA à la norme ISO 50001 et ISO 14001, ainsi qu'à la certification de plusieurs filiales de fabrication conformément à la norme ISO 14001.
Politique de qualité
Notre objectif est d'avoir des clients satisfaits. Ce sont nos clients qui définissent la norme de référence pour notre qualité. Ceux-ci concernent non seulement nos produits, mais aussi la façon dont nous traitons les employés, les clients et les fournisseurs.
Responsabilité des collaborateurs
Tous les collaborateurs WIKA sont formés pour répondre aux exigences des clients, à l'utilisation du produit, à notre responsabilité envers l'environnement ainsi qu’aux conditions préalables pour la réalisation des projets aussi bien en terme techniques qu’économiques. Chaque collaborateur de l'entreprise contribue à son niveau à la réalisation de nos objectifs de qualité.
Amélioration continue
Les défauts, mais également les causes de ces défauts doivent être éliminés. Et la prévention de ces défauts prime sur leur élimination. L'idée d'une amélioration continue n'est pas seulement considérée théoriquement, car nous la vivons quotidiennement.